Installationssäule, Typ ISS140110
Art.Nr. 6288960 | EAN 4012195160861
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x110x140 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rechteckig Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 140 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS140110RW / 6288960 , 0.44MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISS140110RW / 6288960 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS140110RW / 6288960 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf