Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226186 | EAN 4012196536030

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B500
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTD 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226180
1 Stück 585,75 € Preis / 1 Stück
LTD 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226182
1 Stück 667,75 € Preis / 1 Stück
LTD 400 R3 A4 400 mm 1 mm 6226184
1 Stück 755,80 € Preis / 1 Stück
LTD 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226186
1 Stück 835,80 € Preis / 1 Stück
LTD 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226188
1 Stück 919,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

LTD 500 R3 A4 / 6226186
Download