Deckel für T-Stück FS
Art.Nr. 6226108 | EAN 4012196535484
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B600 Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.16MB , pdf