Oberteil LKVH D 125
Art.Nr. 6178686 | EAN 4012195981497
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 125x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 125 mm Länge 2000 mm Maß a 125 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKVH D 125 / 6178686 , 0.29MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKVH D 125 / 6178686 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKVH D 125 / 6178686 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKVH , 0.55MB , pdf