Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060
Art.Nr. 6178014 | EAN 4012196000654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Dimension 40x60x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Kriechstromfest ja Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 22,34 cm² Schlitzabstand 10 mm Schlitzbreite 4 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 40 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 40060 / 6178014 , 0.36MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LK4 40060 / 6178014 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 40060 / 6178014 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LK4, LK4N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf