Endstück, Rangierkanal
Art.Nr. 6156231 | EAN 4012196543076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zur Befestigung und zum seitlichen Verschließen des Rangierkanals. Die erforderlichen Befestigungsschellen Typ 2955 GL liegen bei.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 127x175mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 127 mm Länge 30 mm Maß a 175 mm Maß b 127 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK-E1117LGR / 6156231 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RK-E1117LGR / 6156231 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf