Außeneck BRA AE 70110
Art.Nr. 6133271 | EAN 4012196735341
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x110x155 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 155 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA AE70110 EL / 6133271 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung BRA AE70110 EL / 6133271 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf