Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach
Art.Nr. 6120414 | EAN 4012196050208
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 1 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 1-fach 0° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Dimension 250V, 10/16A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe reinorange; RAL 2004 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Gangreserve nein Halogenfrei ja Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Ausführung Schutzkontakt Steckdosen Winkel 0° Tiefe 42 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 86 mm Höhe 76 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STD-D0C8 ROR1 / 6120414 , 0.38MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung STD-D0C8 ROR1 / 6120414 , 0.16MB , pdf