Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120024 | EAN 4012196047130

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe reinorange; RAL 2004
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat
Zulassungen VDE

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0 RW2 reinweiß; RAL 9010 6120022
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0 ROR2 reinorange; RAL 2004 6120024
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0 MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120026
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0 SRO2 signalrot; RAL 3001 6120028
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0 SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120030
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
STD-D0 AL2 alu lackiert 6120032
1 Stück 32,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

STD-D0 ROR2 / 6120024
Download