Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, alu lackiert
Art.Nr. 6117422 | EAN 4012196133857
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 45x45mm Einbaubreite 45 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe alu lackiert Flächenbündige Ausführung ja Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Klappdeckel nein Montagerichtung horizontal und vertikal Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 26 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KAL-K11 AL1 / 6117422 , 0.25MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung KAL-K11.. , 2.00MB , pdf