Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6105066 | EAN 4012195900542

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multimediaträger mit zwei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio R/L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-2R F RW1 reinweiß; RAL 9010 6105066
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
MTG-2R F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105069
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
MTG-2R F AL1 alu lackiert 6105072
1 Stück 99,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-2R F RW1 / 6105066
Download