Abstandhalter für Deckel
Art.Nr. 6065475 | EAN 4012196046195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandshalter zur Montage von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern auf Abstand. Abstandshöhe 35 mm, Edelstahl 1.4301.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 35x30 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AH 35 A2 / 6065475 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AH 35 A2 / 6065475 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf