Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
geschraubt
|
Ausführung Verbinder |
ohne Verbinder
|
Belastungstesttyp nach IEC 61537 |
Typ II
|
Blechstärke |
0,06
in
|
Blechstärke |
1,5
mm
|
Dimension |
60x600x3000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Mit Oberteil |
nein
|
Montagelochung im Boden |
ja
|
NATO Lochbild |
nein
|
Nutzquerschnitt |
358
cm²
|
Nutzquerschnitt |
35800
mm²
|
Oberfläche |
blank, nachbehandelt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
ja
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Edelstahl, rostfrei 1.4301
|
Abmessungen
Breite |
600
mm
|
Breite |
24
in
|
Höhe |
2
in
|
Höhe |
60
mm
|
Länge |
3000
mm
|
Länge |
10
ft
|
Maß B |
600
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,5m |
2,65
kN/m
|
Stützabstand 2,0m |
1,8
kN/m
|
Stützabstand 2,5m |
1,15
kN/m
|
Stützabstand 3,0m |
0,5
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite