Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052828 | EAN 4012196031993

3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Blechstärke 0,04 in
Dimension 150x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Breite 6 in
Höhe 35 mm
Länge 10 ft
Länge 3000 mm
Maß B 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 050 A2 3000 mm 50 mm 1 mm 6052821
3 m 57,65 € Preis / 1 m
DRLU 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052824
3 m 55,25 € Preis / 1 m
DRLU 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052828
3 m 85,60 € Preis / 1 m
DRLU 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052831
3 m 95,60 € Preis / 1 m
DRLU 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052834
3 m 122,95 € Preis / 1 m
DRLU 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052837
3 m 165,55 € Preis / 1 m
DRLU 500 A2 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6052841
3 m 281,95 € Preis / 1 m
DRLU 600 A2 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6052844
3 m 330,90 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

DRLU 150 A2 / 6052828
Download