Deckel für Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040770 | EAN 4012196040674

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,05 in
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 504x767
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Breite 20 in
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 FS 100 mm 1 mm 6040760
1 Stück 100,40 € Preis / 1 Stück
DFBMV 150 FS 150 mm 1 mm 6040762
1 Stück 109,25 € Preis / 1 Stück
DFBMV 200 FS 200 mm 1 mm 6040764
1 Stück 113,25 € Preis / 1 Stück
DFBMV 300 FS 300 mm 1 mm 6040766
1 Stück 129,75 € Preis / 1 Stück
DFBMV 400 FS 400 mm 1,25 mm 6040768
1 Stück 155,70 € Preis / 1 Stück
DFBMV 500 FS 500 mm 1,25 mm 6040770
1 Stück 224,65 € Preis / 1 Stück
DFBMV 600 FS 600 mm 1,25 mm 6040772
1 Stück 261,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFBMV 500 FS / 6040770
Download