Bogen variabel Magic 110 FT
Art.Nr. 6040704 | EAN 4012195992837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Maß B 200 mm Maß L 490 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 120 FT / 6040704 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 120 FT / 6040704 , 0.16MB , pdf