Bogen variabel Magic 85 FT
Art.Nr. 6040612 | EAN 4012195992592
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 85x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 85 mm Maß B 600 mm Maß L 1120 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 860 FT / 6040612 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 860 FT / 6040612 , 0.16MB , pdf