Bogen variabel Magic 60 A2
Art.Nr. 6040530 | EAN 4012195992332
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß L 960 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 650 A2 / 6040530 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 650 A2 / 6040530 , 0.16MB , pdf