Kanal, Typ WDK 20035

Art.Nr. 6026362 | EAN 4012196642793

2000 mm
35 mm
20 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 20x35x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 521 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK20035LGR 2000 mm 35 mm 20 mm lichtgrau; RAL 7035 6026354
32 m 4,15 € Preis / 1 m
WDK20035GR 2000 mm 35 mm 20 mm steingrau; RAL 7030 6026362
32 m 4,15 € Preis / 1 m
WDK20035CW 2000 mm 35 mm 20 mm cremeweiß; RAL 9001 6026370
32 m 4,15 € Preis / 1 m
WDK20035RW 2000 mm 35 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 6191045
32 m 4,15 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035 Endstück, für Kanal Typ WDK 20035 WDK HE20035GR 6158781
10 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK20035GR / 6026362
Download