- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung BxH 40 x 22,5 mm Dimension B454mm Materialstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 18 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 454 mm Höhe 100 mm Länge 454 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CK 40 50 FT / 6008259 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch