Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Art.Nr. 6007295 | EAN 4012196006311
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung BxH 40x22,5 mm Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 992x40x22,5 Materialstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 22,5 mm Länge 992 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022P0992FT / 6007295 , 0.38MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4022P0992FT / 6007295 , 0.06MB , pdf