isFang-Fangmast
Art.Nr. 5402874 | EAN 4012195674801
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Fangstange mit Stativ Dimension 6500mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Nenngröße Ø 40/ 16/ 10 mm Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 6500 mm Maß B 4500 mm Maß D 1000 mm Maß H 1000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 3B-6500 / 5402874 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 101 3B-6500 / 5402874 , 0.06MB , pdf