Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke Cu
Art.Nr. 5317258 | EAN 4012195420675
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 10 mm
• für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 10 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 270 8-10 CU / 5317258 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 270 8-10 CU / 5317258 , 0.06MB , pdf