Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302178 | EAN 4012195901365

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Drahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
Dimension 6mm
für Seildurchmesser min. 6 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß A 28 mm
Maß B 8 mm
Maß C 5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seildurchmesser min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
947 3 A4 3 mm 5302170
25 Stück 250,50 € Preis / 100 Stück
947 5 A4 5 mm 5302174
25 Stück 275,60 € Preis / 100 Stück
947 6 A4 6 mm 5302178
25 Stück 331,90 € Preis / 100 Stück
947 8 A4 8 mm 5302182
10 Stück 451,35 € Preis / 100 Stück
947 10 A4 10 mm 5302188
10 Stück 658,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

947 6 A4 / 5302178
Download