- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Seilkausche nach DIN 65457.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4mm für Seildurchmesser min. 4 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 28,5 mm Maß B 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 946 4 G / 5301041 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 946 4 G / 5301041 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch