Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8
Art.Nr. 5215595 | EAN 4012195812357
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart schraubbar Montagehöhe 38,5 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 410 mm Maß L 410 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 F-VA 410 / 5215595 , 0.25MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 157 F-VA 410 / 5215595 , 0.06MB , pdf