Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10
Art.Nr. 5215544 | EAN 4012195902591
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus Polyamid
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 8mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart schraubbar Montagehöhe 40 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 230 mm Maß L 230 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.06MB , pdf