Anschlussschelle für Staberder, universell FT

Art.Nr. 5001668 | EAN 4012195372974

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Bauform Anschlussschelle
Dimension 25mm
Erderanschluss Durchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 mm
Geeignet für Flachleiterbreite max. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite min. 8 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser max 10 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. 8 mm
Klemmbereich max. 10 mm
Klemmbereich min. 8 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 8,5
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10/FL40 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 110 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Tiefenerder Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2760 20 FT 20 mm 5001641
5 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
2760 25 FT 25 mm 5001668
5 Stück 14,45 € Preis / 1 Stück
2760 B-20 FT 20 mm 5001749
20 Stück 13,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

2760 25 FT / 5001668
Download