Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter VA
Art.Nr. 5001366 | EAN 4012195635475
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Flachleiter
• inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Anschlussschelle Dimension 20mm Erderanschluss Durchmesser 20 mm für Tiefenerder 20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 84 mm Maß B 114 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2730 20 VA / 5001366 , 0.29MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 2730 20 VA / 5001366 , 0.06MB , pdf