- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.
Die Ankerstange VMU-A 8x110 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 oder VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x130 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x150 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 oder VM-SH 16x130 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 12x155 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 150x8,2 Festigkeitsklasse 5.8 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Mit Außengewinde ja Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 17 Tiefenmarkierung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 150 mm Maß d 10 mm Maß L 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VMU-A 10-150vz / 3497824 , 0.21MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf
Deutschland - Deutsch