Unterlegscheibe A4
Art.Nr. 3402345 | EAN 4012195894780
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 24 mm Dimension M12 Durchmesser 24 mm Facettenförmig nein Gewinde M12 Innendurchmesser 13 mm Lochdurchmesser 13 mm Lochform rund Materialstärke 2,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 13 mm Maß D min. 24 mm Maß h 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.06MB , pdf