Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088297 | EAN 4012195372295
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG21-M32 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 32 Gewindemaß PG Außen 21 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 36 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 23 mm Maß E 39 mm Maß L 20 mm Maß L1 7 mm Maß L3 10,5 mm Maß L4 4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG21-M32 / 2088297 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG21-M32 / 2088297 , 0.05MB , pdf