Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Art.Nr. 2055201 | EAN 4012195183853

2055201 / 70 S
12
2,5 mm²
250 V
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, nur einseitig offen.
Einseitig geschlossen, Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm²
Nennspannung 250 V
Nennstrom 24 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 3 schwarze, 2 blaue, 3 gelb-grüne, 1 brauner und 1 grauer Streifen je Verpackungseinheit.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1 mm²
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 11 mm
Dimension 2,5mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe sortiert
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 250 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 12 mm
Höhe 17,5 mm
Länge 129,6 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennspannung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
70 S 12 2,5 mm² 250 V 2055201
10 Stück 265,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

70 S / 2055201
Download