Gegenmutter, PG-Gewinde
Art.Nr. 2043130 | EAN 4012195178996
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG13,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde Pg_13,5 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest ja Schlüsselweite 27 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß E 29 mm Maß L 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 PG13.5 / 2043130 , 0.42MB , pdfKonformitätserklärung 116 PG13.5 / 2043130 , 0.05MB , pdf