Mehrfachdichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029672 | EAN 4012195035831
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 2 Außendurchmesser 15,1 mm Ausführung sonstige Dimension VM20,2X4 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 20 Innendurchmesser 4 mm Lochdurchmesser 4 mm Stärke 8,1 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung Abmessungen
Maß D 4 mm Maß D1 15,1 mm Maß H 8,1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C VM 20 2x4 / 2029672 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung 107 C VM 20 2x4 / 2029672 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf