Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007778 | EAN 4012195986010
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Deckel transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 285x201x139 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 35 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 201 mm Höhe 137 mm Länge 285 mm Lichte Innenmaße 267x182x127 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 350 OE HD TR / 2007778 , 0.46MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 350 OE HD TR / 2007778 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 350 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 350 , 0.51MB , pdf