Kabelabzweigkasten X 01
Art.Nr. 2005140 | EAN 4012196580545
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Das Unterteil ist schwarz ind der Deckel ist Sigmalrot mit schwarzen Befestigungselementen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 95x95x60 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 x Ø20 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe schwarz / rot flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 1,5 mm² Nennquerschnitt min. 0,8 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 95 mm Höhe 60 mm Länge 95 mm Lichte Innenmaße 85x85x45 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X01 SW-RO / 2005140 , 0.47MB , pdfKonformitätserklärung X01 SW-RO / 2005140 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X01-X02 , 0.04MB , pdf