Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar
ja
Anzahl der Einführungen
12
Anzahl der Klemmen
5
Art der Einführung
Kabel
Art der Einführung_
Kabel
Art der Gehäusedurchführung
Vorprägung
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui
690
V
Bestückung
Klemme
Deckel
nicht transparent
Deckelbefestigung
aufrastend
Dimension
85x85x40
Einführung von Hinten
nein
Einführungen
12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig
nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C