Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186357 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161881 | EAN 4012195066439

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Dimension 52-58mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 154 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 2 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1161822
50 Stück 1.909,95 € Preis / 100 Stück
2056 2 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1161830
50 Stück 2.098,95 € Preis / 100 Stück
2056 2 34 A2 28 mm 34 mm 5 Nm 1161849
50 Stück 2.649,60 € Preis / 100 Stück
2056 2 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1161857
25 Stück 3.373,05 € Preis / 100 Stück
2056 2 46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1161865
25 Stück 3.682,20 € Preis / 100 Stück
2056 2 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1161873
25 Stück 4.383,35 € Preis / 100 Stück
2056 2 58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1161881
25 Stück 4.531,85 € Preis / 100 Stück
2056 2 64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1161903
15 Stück 4.763,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 2 58 A2 / 1161881
Download