Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186242 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1160451 | EAN 4012195064817
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 40-46mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 46 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 51 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 79 mm Maß L 44,5 mm Maß t 2 mm Maß x 5,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 46 FT / 1160451 , 0.46MB , pdfKonformitätserklärung 2056 46 FT / 1160451 , 0.16MB , pdf