Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186216 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1160222 | EAN 4012195064572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 16-22mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 27 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 50 mm Maß L 34 mm Maß t 1,5 mm Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 22 FT / 1160222 , 0.46MB , pdfKonformitätserklärung 2056 22 FT / 1160222 , 0.16MB , pdf