Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186089 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1156152 | EAN 4012195063490
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 82-90mm für 1 Kabel H 130 mm für 1 Kabel L 56 für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei nein Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 90 mm Spannbereich D min. 82 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 25 mm Maß B 97 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 130 mm Maß L 56 mm Maß t 3 mm Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 M 90 FT / 1156152 , 0.49MB , pdfKonformitätserklärung 2056 M 90 FT / 1156152 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf