Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186062 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1156101 | EAN 4012195063254
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 58-64mm für 1 Kabel H 99 mm für 1 Kabel L 56 für Rohrdurchmesser max. 63 mm für Rohrdurchmesser min. 63 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei nein Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 64 mm Spannbereich D min. 58 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 70 mm Maß C 35 mm Maß G M8 Maß H 99 mm Maß L 56 mm Maß t 2,5 mm Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 M 64 FT / 1156101 , 0.49MB , pdfKonformitätserklärung 2056 M 64 FT / 1156101 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf