Hammerkopfschraube mit Feder A4
Art.Nr. 1148484 | EAN 4012196490493
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x30mm Drehmoment 9,9 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 30 Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 8 mm Länge 34,5 mm Maß H 8 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M10x30A4 / 1148484 , 0.37MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M10x30A4 / 1148484 , 0.04MB , pdf