Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A4

Art.Nr. 1124739 | EAN 4012195805236

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Dimension 54x54x40x4
Geeignet für Profilformen C-Profil
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 54 mm
Länge 54 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 2 VW 90 A4 1124739
10 Stück 997,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 2 VW 90 A4 / 1124739
Download