Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern A2
Art.Nr. 1124701 | EAN 4012195805007
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Dimension 105x53x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 53 mm Länge 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 VW 90 A2 / 1124701 , 0.30MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 3 VW 90 A2 / 1124701 , 0.04MB , pdf