Schutzkappe MS4022
Art.Nr. 1124555 | EAN 4012195785316
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4022.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Endkappe Dimension 45x18mm Farbe pastellorange; RAL 2003 Geeignet für Profilformen C-Profil Halogenfrei ja Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Breite 44,4 mm Höhe 18 mm Länge 27 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022 SK / 1124555 , 0.28MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4022 SK / 1124555 , 0.05MB , pdf