Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Art.Nr. 1122931 | EAN 4012195697602
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 3000x41x21 Funktionserhalt ja Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 1,65 cm² Statischer Wert ly 0,95 cm Statischer Wert lz 4,51 cm Statischer Wert Wy 0,89 cm² Statischer Wert Wz 2,2 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 21 mm Länge 3000 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4121P3000A4 / 1122931 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf