Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1121473 | EAN 4012195907015

50 mm
30 mm
3 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Dimension 6000x50x30
Materialstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,39 cm²
Statischer Wert ly 3,99 cm
Statischer Wert lz 13,11 cm
Statischer Wert Wy 3,95 cm²
Statischer Wert Wz 6,38 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Länge 6000 mm
Maß L 6000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030P2000A4 2000 mm 50 mm 30 mm 3 mm blank, nachbehandelt 1121465
2 m 26.165,65 € Preis / 100 m
MS5030P6000A4 6000 mm 50 mm 30 mm 3 mm blank, nachbehandelt 1121473
6 m 26.165,65 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS50SN M10 A4 1147190
50 Stück 1.144,20 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube A4 Hakenkopfschraube A4 MS50HB M10x30 A4 1148268
50 Stück 3.234,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS5030P6000A4 / 1121473
Download