Mitarbeiter des Monats: Einheitliche Formteile für alle OBO Kabelrinnen
Mehr Übersichtlichkeit, einfache Auswahl: Das sind die einheitlichen Formteile für alle OBO Kabelrinnensysteme. Sie sind sowohl mit den klassischen, schraubbaren Varianten der Kabelrinnen als auch mit den Magic-Kabelrinnen mit innovativem Stecksystem kompatibel. So wird nicht nur die Installation schneller und unkomplizierter, auch die Lagerhaltung wird verschlankt und das Handling flexibler.
90°-Bogen für alle OBO-Kabelrinnen
Der Deckel für den 90°-Bogen
Schnell und unkompliziert: 45°-Bogen
Auch für den 45°-Bogen ist ein passender Deckel verfügbar
Variabler Bogen mit individuell einstellbarem Winkel
Gut geschützt: Mit dem Deckel für den variablen Bogen
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung
Der passende Deckel für das Anbau-Abzweigstück
T-Stück zum Erstellen von horizontalen Abzweigungen
Deckel drauf: Passend für das T-Stück
Horizontale Abzweigungen sind schnell erstellt mit der Kreuzung
Der Deckel für die horizontalen Abzweigungen